[Page Title]

遊び滑車

ティムケンのプレス加工された統合型の遊び滑車は、精密ボールベアリングとゴムシールとを組み合わせて構成された自己完結型ユニットです。

ティムケンのプレス加工された統合型の遊び滑車は、精密ボールベアリングとゴムシールとを組み合わせて構成された自己完結型ユニットです。

デザインの特性

  • 内輪を備えた単列のラジアルボールベアリングが両側に伸びることで、隣接する部分にすき間が確保され、シャフトのサポートが強化されます。
  • 接触型ゴムシールにより、潤滑油の保持が改善し、ほこり、汚れ、および異物をまったく寄せ付けません。
  • ユニットはすべて再注油できません。

用途

  • 農業
  • 林業

これらのユニットで使用できる特殊な機能には次のものが含まれます。

  • 摩擦や擦り減りをなくすために滑らかにロールオーバーされた縁。
  • 水はけを良くするためのリベットサークルに水平に取り付けられた水抜き穴。

利用可能なデザイン: Vベルト、Vベルトの背部両者ともA、B、C、およびDセクションのベルト用に作成されています。
利用可能なハウジングの種類: V、フラットおよびチェーン。

Product Literature