[Page Title]

カートリッジ

当社のカートリッジには金属製またはゴム製があります。ベアリングのインサートは、適切な潤滑膜をサポートしノイズを低減するための10等級のボールとスーパー仕上げのパスを備えています。

当社のカートリッジには金属製またはゴム製があります。ベアリングのインサートは、適切な潤滑膜をサポートしノイズを低減するための10等級のボールとスーパー仕上げのパスを備えています。

金属製デザインの特性

  • ストレート穴のハウジングに取り付けられます。
  • 幅広の内輪のベアリングインサートおよびスリーピース「R」シール一式が付属しています。

導電性ゴム製デザインの特性

  • ストレート、勾配付き、または特殊形態の外径が選択できます。
  • 幅のある内輪のベアリングインサートが付属しています。
  • とても静かで振動を緩和します。

用途

  • 暖房およびエアコン
  • 換気装置
  • コンベヤシステム
  • 一般産業用装置