ティムケンのメトリックタイプの組合せアッセンブリーテーパローラベアリングは、2つの単列ベアリングと、寸法と公差をあらかじめ工場で設定される個別の間座から構成されます。組合せアッセンブリーベアリングは、より高い荷重容量を要求されるアプリケーションや、特殊軸隙間や予圧管理が必要な軸の両側方向への荷重が発生するアプリケーションに最適です。ティムケンは、幅広いサイズと構成を提供しており、容易に交換できるよう、業界標準の部品番号付けシステムに従っています。製品のテーブルと部品番号システムの情報については、下に示す、ティムケンメトリック法テーパローラベアリング整合ベアリングアッセンブリのカタログを参照してください。
設計の特性
- アッセンブリは、用途での必要に合わせるため、直接(DF)および間接(DB)組合せの両方で入手できるようになっています。
- アッセンブリの標準範囲は、市場標準の軸方向クリアランス値によって指定されます(ベンチエンドプレイ)。
- 用途固有の軸方向クリアランス値は、仕様に応じて利用できます。
- 標準的な外輪間座には潤滑用の穴が設けられていて、両方のベアリング列に潤滑剤を送れるようになっています。
- アッセンブリはお客様の用途にすぐに適用できるようになっており、容易に識別できるよう、間座とベアリングコンポーネントに固有のシリアル番号が記されています。
- すべての単列テーパローラベアリングコンポーネントは、ISO 355規格に従って設計されています。
利用例
- ギアドライブとトランスミッション
- セメント粉砕機
- 石炭コンベア
- クレーン
- カレンダーロールや他の産業用途