インチサイズ単列
単列テーパローラベアリングは、コーンアセンブリとカップから構成されており、最も基本的で広く使われています。 ティムケン社は1898年に最初の特許を得ており、インチサイズとメトリックサイズにおいて、世界で最も多様な製品を提供しています。
単列テーパローラベアリングは、コーンアセンブリとカップから構成されており、最も基本的で広く使われています。 ティムケン社は1898年に最初の特許を得ており、インチサイズとメトリックサイズにおいて、世界で最も多様な製品を提供しています。
当社は、お客様の必要に応えるために引き続き、Timken®単列メトリックサイズ テーパローラベアリングのラインを拡張しており、今日では、業界で最も広い範囲のメトリック法部品を提供しています。
複列型のTimken®テーパローラベアリングは、二重のカップと、2列のシングルコーンを特徴としています。 産業全般と自動車分野での応用のため様々な構成のものが利用できます。
ティムケン社は業界で最も広いメトリック法テーパローラベアリング組み立て用アッセンブリの選択肢を提供しています。 業界標準の部品番号が付けられているので、必要とするベアリングを容易に見つけられます。
Timken®4列テーパローラベアリングは、ラジアル/スラスト荷重容量が高く、アッセンブリへのテーパローラベアリングの取り付け方法(直接/間接)が選択できるため、最小限のスペースで最大の定格荷重を実現します。
Timken®統合ベアリングアッセンブリは、次世代ソリューションの設計、加工およびテストの継続的な流れを通し、当社と顧客との協力作業の結果として作り出されたものです。これには鉄道向けのAP-2™ベアリングが含まれます。
当社は、Timken®精密テーパローラベアリングを、インチ寸法サイズとメトリック寸法サイズの両方で製造しており、フルレンジの精密用途の要件を満たします。 これらは常に非常に優れた精度とコントロールを実現します。