[Page Title]

振動テーパローラスラストベアリング

振動ベアリングの特長は、出荷と取り付けのためのアッセンブリを保持する外部リテーナを有する、保持器のない設計です。

振動ベアリングの特長は、出荷と取り付けのためのアッセンブリを保持する外部リテーナを有する、保持器のない設計です。Timkenは3つのタイプの振動ベアリング(TTSP、TTC、およびTTCS)を提供しています。

TTSP(振動、保持器付き)

TTSPは2つのテーパスラストレース、ローラ、保持器、および出荷中に構成部品を保持する外部リテーナで構成されています。これらのベアリングは、ほとんど自動車および産業用装置のステアリングのピボットの位置で使用されています。

TTCとTTCS (振動、保護器なし)のタイプ

TTCとTTCSは、2つのスラストレース、ローラ、および外部リテーナで構成されている保持器なしのベアリングです。TTCとTTCSタイプは、リテーナの構造を除き、同一です。