平均より高い温度と衝撃荷重で動作する産業用ベアリング用に設計されたティムケンのプレミアム汎用工業用グリースは、さび、腐食、および摩耗を防ぎます。

用途
このNLGI(National Lubrication Grease Institute) No. 2極圧グリースは次の用途に適しています。

  • オンロードおよびオフロード用途
  • ホイールベアリング
  • 車軸
  • ボールジョイント
  • Uジョイント
  • パワーテークオフ
  • ブッシング
  • トラックおよびその他の車両

設計上の特性

  • 建設、農業、および自動車向けのさまざまな用途で保護手段を提供するために、極圧および摩耗緩和剤に加えて腐食防止剤を含んでいます。
  • 最大300゜F(149℃)の温度で動作します。
  • 自動車のシャーシポイントおよびディスクブレーキ付きのホイールベアリングの注油に関する広間隔の要件を満たします。
  • NLGI認証GC-LBを満たします。