[Page Title]

Drives®チェーン

Drivesチェーンは、ANSIの規格を満たし、さらにはそれを超える性能を発揮するように製造されています。 当社の精密ローラチェーン、連結用チェーン、高度設計チェーン製品は、頑健さとハイパフォーマンスが要求される用途で優れた性能を発揮します。特定の必要に合わせたカスタム製品を製造することもできます。

精密ローラチェーン

腐食性の環境から大きな衝撃荷重のかかる条件まで、当社の精密ローラチェーンは使用目的を最適化することができ、アップタイムを長くして、メンテナンスコストを抑えます。

高度設計クラスチェーン

当社では、Drives高度技術設計チェーンを、農業、重工業、食品および飲料産業で使用される様々な機械用途で有用なものとなり、特定の用途に最適な性能を発揮できるように設計しています。