[Page Title]

産業用Redi-Sleeves®

ティムケンのRedi-Sleeves®は、腐食の生じないシーリング表面を提供します。 強力なステンレス鋼で製造されたこの製品は、取り付けが容易で、溝や摩耗が生じたシャフトを修理するために、迅速かつ低コストで対応できる製品です。

Redi-Sleevesは素早い修理のオプションを提供

ティムケンはRedi-Sleevesという、シャフトに圧入してシール表面を強化するために設計された精密ステンレス耐摩耗スリーブを提供しています。Redi-Sleevesは、溝が付いている、または摩耗しているシャフトに対する、速くて低コストな修理オプションです。

設計の特性

  • ティムケンのRedi-Sleevesラインは、強くて頑丈なステンレススチールの構造が特長であり、それは腐食のないシールの表面をもたらし、シャフトのオリジナル仕様を越すのに役立ちます。
  • Redi-Sleevesは0.25mm (0.01″)の超薄構造であり、元のシールサイズを最小のリップ荷重の追加で使用することを可能にします。

利用例

  • Redi-Sleevesはあらゆる種類の産業用装置で使用できます。