[Page Title]

エンコーダとセンサー

ティムケンの特許を受け、カスタマイズされた製品は、時期エンコーディング技術の幅広い経験に由来しています。 何百万個ものティムケンのセンサーとエンコーダが稼働しており、工業、医療、ロボット関連、建機および自動車用途において広く使用されている回転装置の動作を精密に制御しています。

当社の特許取得済みの設計では、ホール効果技術を使用して、困難な環境でも高解像度の結果が得られます。従来の光学式エンコーダを改良した代替品である当社のエンコーダは、ティムケンのテクノロジー、革新性、強みに裏付けられています。

当社のサイトを参照して情報を入手してください。

 

ティムケンは、世界で最も洗練された倉庫で使用される自律搬送車 (AGV) 向けに、新世代の磁気エンコーダをカスタマイズしています。

これらの小型のハイテク デバイスが自動倉庫の効率にどのように大きな影響を与えるかをご覧ください。