[Page Title]

Timken®一体化ユニット

設備稼働の維持が非常に要求される状況では異物混入が多い環境、汚染された環境、高湿度の環境において、自動調心軸受、テーパベアリング、ボールベアリングを保護できる、より頑丈な高荷重部品が必要です。 ティムケンは、これらの多様な要求を満たすため、業界で最も範囲の広いもののひとつである一体型ユニットを提供しています。

ボール

Timken®のボールベアリング一体型ユニットは取り付けが容易で、多シール設計となっており、複数のハウジングスタイルが用意されています。幅広い用途と動作条件において高度な性能を発揮します。

Eタイプテーパローラベアリング一体型ユニット

Timken Eタイプテーパローラベアリング一体型ユニットは、ベアリングのパフォーマンスを向上させ、2重リップシールになっています。

自動調心ころ軸受内蔵一体型ハウジング軸受ユニット

ティムケン自動調心ころ軸受内蔵一体型ハウジング軸受ユニットは最も苛酷な状況に耐えられるように設計されています。

スプリットブロック - 自動調心軸受

一体型ユニットは、カスタマイズ可能な設計、交換可能なコンポーネントおよびティムケンのスプリットブロック自動調心軸受の信頼性により、ヘビーデューティな環境で性能を発揮し、装置を保護して、稼動時間を長くします。

スプリットブロック - 円筒コロベアリング

Timken® Revolvoスプリット円筒コロベアリング一体型ユニットは、標準のローラベアリングと交換することにより、可動装置に関連したダウンタイムを大幅に抑える点で、運用面での大きな価値を持っています。