圧延機の利用例 

Timkenは、バックアップロール、ワークロール、圧下システム、圧延機駆動装置/ピニオンスタンドおよび補助装置に対して、完全なソリューションを提供します。


ワークロール
ワークロールには非常に高いラジアル荷重とさまざまな程度なアキシアル荷重が課せられます。これらのあらゆる組み合わせの荷重を支えるには2、4、6列テーパローラベアリングが最もコスト効果が高いソリューションです。

 

バックアップロール
ワークロールが曲がる力またはシフトする力によって大きな荷重を受ける中、バックアップロールは実際の製品を削減する力が課せられます。古い製鉄所のロールボディの振れを最小化すること、または自動ギャップコントロールシステム(AGC)を強化することが目的であろうと、適切なベアリングの選択は不可欠です。

 

圧下システム
圧延製品の厚さを焼成するために圧下システムが使用されます。そのようなシステムのためのベアリングは基本的に静的であり、高い圧延荷重をサポートできる必要があります。Timkenはこの適用例のために広範なヘビーデューティースラストベアリングを開発しました。

 

圧延機ドライブ/ピニオンスタンド
ほとんどの荷重がラジアルとアキシアルを組み合わせたものであるこの適用例では、Timkenはテーパ、円筒ころベアリング、および自動調心ころベアリング(単列および2列)のアッセンブリソリューションをお届けします。

 

補助装置
完全な圧延機のソリューションを提供するために、Timkenは圧延機に必要な補助装置にベアリングをお届けします。


関連リンク
お問い合わせ