ティムケン社の新しいADAPTは、連続鋳造機向けにより高い信頼性を提供します。この刷新的な設計は、ストランドロールを支援するセグメントに対して、望ましい選択肢を再定義します。
ティムケン社は、連続鋳造工場向けにいくつかの自動調心ころ軸受ソリューションを提供しています。
軸受再生サービスは、再生された軸受を再使用できるようにすることにより、運用コストを削減します。新品を購入するより20~70%の節約になります。
能力 ティムケン社は、技術革新のリーダーとして、自社のグローバルな技術開発組織に対し毎年数百万ドルの投資を行っています。この投資は大きな見返りをもたらしており、ティムケン社が金属製造業界で標準を定めるのを可能にする、新しい製品やテクノロジを生み出しています。
製品・サービス< ティムケン社では、お客様の様々な要求に応えるため、摩擦管理、軸受の統合、潤滑、シール、修理サービス、メンテナンスの実践、ギア、状態監視およびトレーニングに関し、トータルシステムのアプローチを取っています。お客様の必要が変化するとき、当社は自らの能力を活用して、より広範囲な軸受、関連製品および統合サービスを提供します。
利用例ティムケン社は、連続鋳造での応用に対し、幅広いソリューションを提供します。これには、取鍋タレットと鋳型オシレータ、切断取り出しテーブル、フットロールとベンダー、およびセグメントが含まれます。
関連リンク
連続鋳造機の潤滑油
ダウンロード
連続鋳造機用の信頼性の高いソリューション
ADAPT 軸受製品シート