連続鋳造向け自動調心ころ軸受 


ティムケンの自動調心ころ軸受は、クリーンさの向上と、高荷重下での熱安定性および耐摩耗性によって、連続鋳造のパフォーマンスを最大化します。加えて、高度な形状により摩擦と熱の発生を抑え、内部すき間の拡大によって高い使用温度にも耐えることができます。


この自動調心ころ軸受は、型抜きスチールウィンドウタイプの保持器を特徴としており、寿命の長い高荷重定格を持っています。

タイプYM自動調心ころ軸受は、精密加工の、ローラライディング真鍮保持器を特徴としており、厳しい工業環境に合わせて設計されています。

これらのベアリングソリューションは、挑戦となる連続スラブ鋳造環境用に特に製造されたものです。