ベアリングの再生 – 連続鋳造 

自社独自のスチール圧延装置を所有し、運用してきた90年近い経験により、ティムケンは、今日の圧延装置でのメンテナンスの必要性を、隅から隅まで理解しています。当社はこの知識を活用して、一次金属産業向けのメンテナンスサービスを開発し、それをさらに洗練されたものとしています。このサービスはコンポーネントの寿命を長くし、トンあたりのコストを抑えることができます。

 

ベアリング再生サービスは、再生されたベアリングを再使用できるようにすることにより、運用コストを削減します。新品を購入するより20~70%の節約になります。製造元やベアリングのタイプにはかかわりなく、当社のサービスは、ティムケンの名前と品質基準によって裏打ちされています。

 

連続鋳造用ベアリング向けに開発されたティムケンのベアリング再生サービスは、大量に使用される小型のベアリングにとって理想的なサービスです。

 

当社の再生プロセスには、ベアリングの徹底的な清掃、検査そして当社独自の磨き仕上げが含まれています。これは、通常なら廃棄されるような中古ベアリングを使用可能な状態に戻すことができ、新品購入よりもずっと少ないコストで済ませられます。


Related Links

Bearing Reclamation