設計の調整により結果を生み出す 

パルプおよび製紙工場の独特な動作条件は、ベアリングに対し、大きなストレスや損傷を生じる他の条件に耐えることを求めます。これらの問題に対処するため、ティムケンは、製紙業界で一般的な問題を解決できるような、自動調心軸受の様々な設計を開発しました。これには、C08トリプルリングベアリングなどが含まれています。

 

たとえば、ティムケンのW906Aモディフィケーションは、大径の製紙機械ベアリング向けとして開発されたもので、内輪とローラが砕けるという長年の問題を解決できるように設計されています。保持器の硬度を高めたW906Aは、圧搾ロール、吸引ロール、カレンダーロールでよく使用されるもので、これらの利用例での高張力ひずみに対応できるように設計されています。このモディフィケーションには高度な冶金学が使用されており、予期しないダウンタイムを減らして、全体的な生産性を向上させます。

 

W906Aの設計上の特徴/利点

  • 保持器の硬度を高めるコンポーネントにより、コストのかかる破砕や関連する損傷を防ぐ。また汚染に対する許容度も高い。
  • キャパシティを最大化しているので、通常の使用条件でのベアリングの耐用年数が長くなっている。また、最大の荷重キャパシティで、より大きなロール長と直径を許容する。
  • ラジアル方向の逃げが減少しており、精度が高い。
  • 逃げの減少により、振動が抑えられている。この点はより高度なキャリパーコントロールに寄与している。