医療機器 

ティムケン社の製品と技術は、世界中の人々の生活の質の維持・向上させるような機器の中にも使用されています。 これら見えないながらも重要な部品は、CTスキャンによる、より鮮明な画像撮影を可能にしたり、救命救急装置の効率的な動作や、外科手術における患者の負担を軽減できるような設備機器に利用されています。 また、歯科、環境、リハビリテーションおよびフィットネス用機器など、関連するアプリケーションのためのソリューションもご提供しています。
高度なヘルスケアのための最先端技術

様々なアプリケーションでの経験や、高度な設計および製造技術は、最先端の表面改質技術と組み合わされて、様々なヘルスシステムに利用されるベアリングの性能向上に役立っています。


診断映像のための革新的な設計

X線管アセンブリの高熱内で動作する部品は、設計と製造段階において多くの注意を必要とします。当社の製品はまた、大幅な温度変動にも耐えられるように設計されています。



機能

ティムケン社は、医療産業用ベアリングの製造・販売を超えて、高度な技術を用いた先進的かつ使用目的に特化したソリューションを開発し、比類のない価値の提供を実現します。

製品とサービス

ティムケン社はベアリング、潤滑剤、精密部品および表面改質技術を含めた、医療向け製品とサービスの総合的なラインナップをご提供しています。

アプリケーション

ティムケンの医療用・手術用の装置類、歯科処置装置、ホームケアやリハビリテーション用のアクセサリー、およびフィットネス器具ソリューションなど、様々なアプリケーションで使用されています。 当社はまた、医療施設で使用される環境システム用の製品もご提供しています。