Timken® Fafnir®一体型ユニットは、収穫物の細片や異物、他の汚染源の存在する厳しい条件下で使用される農業用機械にとっての必需品となっています。
Timken Fafnirは、様々な農業用機械で使用されています。どのベアリングも、同じ考えを念頭に置いて設計されています。それはパフォーマンスを最大にすることです。幅広の内輪のデザインは、今でも農業用機械で好まれているもので、ショルダー、ロックナット、アダプターがなくてもまっすぐなシャフトに容易に取り付けて、固定することができます。
当社の一体型ユニットは、プーリー、駆動システム、オーガーといった内部システムで広く使われています。当社は特殊ユニットの開発を続け、性能を向上させ、寿命を長くするための革新を行い続けます。そのような革新には、三重シール、特許を受けた偏心ロッキングカラー、強固なハウジング、取り付けが非常に簡単なシャフトガード製品などが含まれています。