農業従事者が動力装置を信頼し続けてきたのと同じだけ、農業機械の製造業者もTimken®ベアリングを信頼し続けてきました。
信頼性の高いティムケンのベアリングは、トランスミッション、車軸、PTOドライブ、ホイールエンドや他の箇所で使用されており、農業機械がどの農繁期でも使用できるようにする点で役立っています。
信頼性の高い円錐ころ軸受は、高い「出力密度」が必要とされる場所で使用するのに理想的な部品です。この出力密度とは、比較的小さなベアリングが、大きな荷重を担うことができる能力のことです。
駆動系の最終段であるメインギアシャフトやホイールエンドでは、より厳しい荷重がかかります。そして半径方向の力と軸方向の力の両方がかかることもあります。円錐ころ軸受は、これらの環境において理想的な部品なので、このような利用例で一般的に使用されています。
ティムケンの各種のベアリングは、利用例においてそれぞれ独自の利点を提供します。選択の基準がどのようなものであれ、ティムケンのセールスエンジニアは、利用可能な多くのデザイン、サイズおよび構成から最適なベアリングを見つけられるようにお手伝いします。