あなたがエンジニアで製品またはサービスを選択する点で支援を求めている場合や、販売業者で顧客に対し適切なアドバイスを提供したい場合、もしくはメンテナンスプロフェッショナルで最高レベルの稼働時間とパフォーマンスを達成したい場合などに、ティムケン社はソリューションを提供できます。
当社の信頼性ワークショップでは、理解しやすいものの、1世紀にわたる経験から得られた知恵を含んでいるトレーニングを提供します。これは3日または3日半のセッションで、自分の会社に向上したパフォーマンスをもたらすための洞察と戦略を学ぶことができます。
予想的なメンテナンス、RCMまたは振動解析のためのオンサイトのトレーニングクラスを計画することに関心をお持ちなら、330-471-2126、またはjudy.gram@timken.comで、Judy Gramまでお問い合わせください。
コースの説明
全コースについての説明は、右側のコラムからダウンロードできます。
予想的メンテナンスこのワークショップでは、予想的メンテナンスに関連した様々な実践事項、これらの事項を説明する用語、そして予想的メンテナンスプログラムを実施するための基本について扱います。現在利用可能な様々な予想的メンテナンスの基礎について学ぶことができるでしょう。また、これらのテクノロジのそれぞれについて、最適な応用分野についても学ぶことができます。
振動解析レベル1。 振動解析レベル1。この入門レベルのコースは、振動監視と解析の初心者で、振動解析の経験があまりない人を対象にしています。このコースでは、周期的な、シングルチャネルのデータ収集と、条件分析ベースのメンテナンスプログラムについて特に扱います。修了時には、スペクトルと波形の関係をより深く理解するための基礎を身につけることができます。
振動解析レベル1コースを修了すると、ASNTレベル1認定試験を受けることができます。
振動解析レベル2。この中級コースは、振動解析の経験が少なくとも12か月あり、振動の理論と用語を十分に理解している人を対象としています。このコースでは、機械の故障とそれに関連したスペクトル、時間波形および位相特性について深く研究します。付加的なトピックとしては、信号処理、データ収集および修理のためのアクションが含まれています。
信頼性中心のメンテナンス(RCM)。RCM2では、新しい分析テクニックに対し、一貫していて効率の良い方式を適用します。 コースはまた、現代の複雑な装置の管理プロセスと、それを怠った場合の結果についても扱います。これは、安全、環境の整合性、出力、製品の品質および優れたカスタマサービスを実現しながら、物理的な資産から最善のパフォーマンスが得られるようにすることを望む人を対象としています。
RCM2®はAladon LLCの登録商標です.