業界トップのAP™およびAP-2™ベアリングの開発元として、当社は、鉄道業界向けの汚染防止専用シールの広いラインナップを提供しています。以下の製品があります。
このラビリンスシールは、シールのトルクをすべて除去して、摩擦力を小さくする、革命的なデザインを特徴としています。EcoTurn™はまた、燃費の向上と二酸化炭素排出量の削減にも寄与します。
The HDL™シールは、隙間の小さなデザインを特徴としています。この点は、他のリップタイプのシールと比較して、トルクの減少、動作温度の低下、および燃料消費の減少に寄与します。
これは2リップのシールで、他のデザインよりもトルクが小さく、運用コストが少なくなります。ベアリング動作中の水の浸入からの保護力に優れています。
このソリューションはHDL™シールの低コストの代替品ですが、それでも腐食摩耗率を下げるデザインを特徴としています。Axle-Saverは、車軸が摩耗して溝掘りや再メッキを必要としている鉄道の管理者にとって理想的な製品です。