EcoTurn™ラビリンスシール 

シールの性能の分析と、革新的なシーリングソリューションを開発することは、何十年にもわたってティムケンの中核的な能力となってきました。AP-2™のような多くの統合ベアリングアッセンブリの場合のように、シールは、ベアリングとシステム全体の性能に影響を及ぼす、最も重要で差別化可能なコンポーネントです。

 

従来型のリップスタイルのシールと、当社のHDL™ハイブリッドデザインに加えて、ティムケンではEcoTurn™ラビリンスシールを提供しています。これは、実質的にシールのトルクをすべて除去する、革命的なデザインです。これにより、ベアリングの摩擦力も小さくなります。

デザインの特性

  • トルクをほぼ0にしたデザインは、毎年何千ガロンもの燃料を節約することができます。
  • また、温室効果ガスの排出も、毎年数千トン削減されます。
  • ベアリングの動作温度は低くなり、一定するようになります。

利用例

  • 貨車用のAP-2™ベアリング