Timken®風力発電用シール 

Timken®風力発電用シールは、 メインシャフトベアリングの厳しい要求を満たす、様々なシーリングオプションを提供しています。 エラストマー、PTFEおよびEcoTurn ラビリンススタイルのものが利用できます。
Timken Elastomer Wind Energy Seal

エラストマーシールの特徴は、発熱とコーンの磨耗を最小限にする特殊な形状で、ベアリングの偏差に対応できる柔軟なシーリングリップを持っています。 様々な素材と構成のものを利用できます。

Timken PTFE Wind Energy Seals

PTFEシールエレメントは、化学的に極めて不活性で摩擦が少ないのでシールの寿命を延ばし、シールの性能を最大にすることができます。 その設計のため、シールの慣らし期間の後の摩耗率は非常に低くなっています。

Timken EcoTurn Labyrinth Wind Energy Seal

この非接触型のラビリンスシールは、ベアリングの20年という設計サービス寿命に匹敵するシール寿命を持っています。また、複雑な形状のパスにより、グリースの移動と汚染の侵入を防ぎます。 また、作動温度が低いことも、潤滑剤とベアリングの寿命を延ばします。