ティムケン社では、8インチから84インチのベアリングの完全な修理サービスを提供しています。修理に予防的なメンテナンスプログラムが伴なっていれば、ベアリングは最大性能を発揮できます。  3インチから8インチのベアリングについては、ベアリング再生サービスを利用できます。当社独自の研磨剤は、少ないコストで、ベアリングをサービス可能な状態まで回復させます。  ティムケン社では、ベアリングおよびチョークの初期デザインを行う点でOEMを支援しています。当社は利用例に関するこれらの知識を活用して、チョークベアリングの再生を行ない、新品同様の状態に戻します。  当社の修復処理では、ミニおよびフルリビルドサービスにより、チョークやハウジングを新品の時よりも強化することができます。当社はまた、特許を得たChock Lok®装置により、新しいチョークを製作して、メンテナンスの手順を単純化することもできます。  当社の高品質ロールオーバレイは、Mill Clad耐摩耗性合金を特徴としており、性能の点で他のロールタイプをしのいでいます。当社はまた、お客様の仕様に合致した、新しいロールの製造も行っています。  このプログラムでは、運用上の問題とダウンタイムを最低限にすることを目指して、圧延工場の圧延機の24時間管理を提供しています。圧延機の運用はティムケンが管理するので、お客様は他の重要な問題に集中することができます。 |