産業用ベアリングの修理 

ティムケンでは、新品を購入する代わりにベアリングの修理を行うことで時間と費用を節約できるよう、総合的なベアリング修理サービスを提供しています。 修理を行った場合、一般に、新品の購入と比べて20~90%のコストになります。



修理は、外径が少なくとも8インチのベアリングの場合に最も経済的です。 ティムケンではほとんどのタイプのベアリングを修理できます。これには円錐、自動調心、円筒、ボールおよびスラストベアリングが含まれます。また、外径84インチまでの、すべての製造会社の製品を受け付けています。

 

Michigan Seamless Tube - The Moment of Trust


Service Attributes

  • 当社ではベアリングの状態を評価して、再生処理を開始する前に、検査レポートと見積もりを提出します。
  • 当社はたいていの場合、新品を購入するための時間の約1/3で、中古のベアリングをオリジナルの仕様にまで復元することができます。
  • 当社はグローバルに事業を展開しているので、世界のほとんどの地域で修理のサポートを提供できます。


Applications

  • Aluminum and steel mills
  • 採石およびセメント設備
  • 移動建設機械
  • 油田・ガス田用設備
  • 鉱山設備
  • 発電設備
  • パルプおよび製紙工場
  • ゴム・プラスチック用設備

 

 

ケーススタディ

ティムケンの産業向けサービスは、ベアリングを使用可能な状態まで復元することによって、多くのお客様が時間と費用を節約できるようにしてきました。