ベアリングの再生 

ティムケンのベアリング再生サービスは、大量に使用される3インチから5インチのベアリングに最適です。 


当社専有の再生プロセスには、ベアリングの徹底的な清掃と検査が含まれます。また、通常なら廃棄されるようなベアリングを使用可能な状態に戻すことができる、磨き仕上げも利用でき、新品購入よりもずっと少ないコストで済ませられます。再生を行えば、新品を購入するよりも20~70%のコストを節約できます。

 

サービスの特徴

  • 当社ではベアリングの状態を評価して、再生処理を開始する前に、検査レポートと見積もりを提出します。
  • 当社では、ベアリングを使用可能な状態まで復元するために、最高品質の再生プロセスと装置を利用します。
  • 再生されたベアリングには、制限付きの1年間保証が付いています。


利用例
ベアリングの再生は、あらゆるタイプの利用例の、大量に使用されている小型ベアリングで利用できますが、次のような製品で最も広く使われています。

  • 連続鋳造装置
  • 鉄および鉄以外のストリップレベラー
  • ペレット圧延機
  • テーブル、搬送およびコンベヤロール
  • 振動スクリーン