製品の利用例
ティムケンプレミアム鉄道用グリースの使用温度は、
実際の利用例で-40°C~+121°C (-40°F~+250°F)です。
注意:潤滑を行う頻度については、装置製造業者の推奨事項に従って下さい。正しい潤滑の手順に従わなかった場合、装置の寿命が短くなることがあります。
グリースの互換性
ティムケンプレミアム鉄道用グリースは一般に、カルシウム、カルシウム12-OHステアリン酸塩、カルシウムスルホン酸塩、リチウムおよびリチウム複合濃厚グリースと互換性があります。ティムケンでは、グリースの種類を変更する場合、まずすべてのグリースを除去することを推奨しています。
取り扱いと保管
熱や火気のない、乾燥した場所に保管してください。詳細については、製品安全データシート(MSDS)を参照してください。
出荷および廃棄についての情報
この製品の出荷および廃棄に関連した法律上の規定に従ってください。使用済みの容器は再利用しないで下さい。詳細については、MSDSを参照してください。
製品仕様-典型的なもの
| 色 |
こはく色 |
| NLGIグレード |
No. 1.5 |
| 濃厚剤の種類 |
リチウムカルシウム石鹸 |
| 浸透度、60ストローク、ASTM D 217 |
305 |
| 浸透度の変化、100000ストローク、ASTM D 217 |
325 |
| シェルロールの安定性、AAR M942-98 Appendix C、82°Cで96時間、Pen。 |
318 |
| 滴点、ASTM D 2265 |
最低180°C。 |
| 酸化に対する安定性、ASTM D 942、99°Cで100時間 |
5 psi
|
| 腐食防止特性、ASTM D 1743 |
合格 |
| 油分分離度、ASTM D 1742 |
最大5%
|
基礎溶液特性:
| 100℃での粘性、ASTM D 445、センチストーク単位 |
15.5 |
| 40℃での粘性、ASTM D 445、センチストーク単位 |
163 |
| 粘性指数 |
96 |
出荷単位:
35ポンドペール缶-部品番号GR117P
120ポンドケグ缶-部品番号GR117K
400ポンドドラム缶-部品番号GR117D