ギア、シャフト、スプリングおよび他の機械部品の表面については、性能を大幅に改善できる可能性が存在します。ティムケン社では、これらの部品の表面の「改質」処理を提供しています。それにより表面特性を変化させて、寿命を長くし、耐久性を強化し、耐摩耗性を高め、摩擦を減少することができます。
お客様は、幅広い強化方法を組み込んでいる、当社の表面改質ツールボックス処理の中から選択できます。これには、形状を変更して摩擦を減少させることや、高い耐摩耗性と低い摩擦の両方を実現する、非常に硬度の高いコーティングなどが含まれています。
ティムケンの表面改質加工は個別に、または組み合わせて使用することができ、性能を向上させ、部品の寿命を長くすることができます。この技術は、次のような多数の利用例で成功を収めています。