Size ranges: 35 mm to 2940 mm
(13.75 in. to 115.75 in.)
表面改質 表面改質は、こすれあいによって生じる損傷を最小限にし、微粒子による汚染への耐久性を高めることにより、ベアリングの部品を保護します。表面改質により、ベアリングの寿命が標準の製品の5倍まで伸びることもあります。特に、要求の厳しい分野で際立っています。
潤滑 適切な潤滑は、ベアリングの寿命を延ばし、ダウンタイムを短くするために欠かせません。ティムケン社では、様々な応用分野のベアリングに使用できる、グリースのラインナップを揃えています。
Timken Products Catalog