TDIベアリングは回転シャフトアプリケーションで固定位置で使用できます。回転ハウジングアプリケーションの場合は、静止シャフト上で浮動させることができます。  TDOの構成は、有効ベアリング間隔が広く、倒れモーメントが重要な荷重要素であるアプリケーションに適しています。  これらのベアリングは、アッセンブリの簡便性が必要とされる多くの固定または浮動ベアリングアプリケーション用の解決策を提供します。  TimkenのSet-Right™自動化設定技法により、SRベアリングは多くの産業アプリケーション向けの低コストの選択肢です。  数メガワットの風力発電用タービン設計を開発している相手先商標製品製造会社に理想的であり、UltraWindテーパローラベアリングは2列テーパローラベアリングまたはシール付きの2つの単列テーパローラベアリングのいずれかと、潤滑および状態監視を組み合わせています。  2TS-IMアッセンブリは2つの単列ベアリングとインナーおよびアウターレーススペーサで構成されます。  2TS-DMアッセンブリは一般的に、回転シャフトアプリケーション上で固定位置で使用されます。  これらのベアリングは、ラジアル荷重とスラスト荷重の合成荷重容量が必要な場所でのアプリケーションに適していますが、スラストコンポーネントは単ベアリングの容量を超えます。 |