表面改質 表面改質は、こすれあいによって生じる損傷を最小限にし、微粒子による汚染への耐久性を高めることにより、ベアリングの部品を保護します。表面改質により、ベアリングの寿命が標準の製品の5倍まで伸びることもあります。特に、要求の厳しい分野で際立っています。
潤滑 適切な潤滑は、ベアリングの寿命を延ばし、ダウンタイムを短くするために欠かせません。ティムケン社では、様々な応用分野のベアリングに使用できる、グリースのラインナップを揃えています。
シールティムケン社は幅広いシーリングソリューションのラインナップを提供しています。これらのシールはあらゆる種類の装置、製造、食品加工、鉱業、発電、化学処理、金属製造、製紙および石油・ガスなどの幾千もの応用例で使用できます。
ベアリングの修理と再生 修理・再生を行えば、ベアリングを長持ちさせることができ、新品を購入するよりも経済的な場合があります。ティムケン社では幅広い修理と再生サービスを提供しているので、今あるベアリングと予算を有効に活用できます。
信頼性ソリューションティムケンの信頼性ソリューションは、ダウンタイムと予定していないメンテナンスコストを削減し、作業をいつでも継続できるように用意されたものです。ハンドヘルドの器具から、連続状態監視装置、カスタマイズされたリアルタイム監視システム、およびプレミアムのルートベースサービスまで、様々なオプションがあります。