Image Montage of Timken Bearings

 Timken自動調心ころ軸受 

自動調心ころ軸受は、ミスアライメント、少ない潤滑、汚染、高速、または重荷重がある場合でも、高ラジアル荷重を負荷できるように設計されています。


2D図面と3Dモデル/Timkenの自動調心ころ軸受の2Dと3D表示をプレビューした後、自身のコンピュータにダウンロードするか、電子メール経由で送信してもらうように要求するか、CADシステムに直接挿入します。

YM (One-Piece Brass Cage, Finger Type)

YM自動調心ころ軸受の特長は、精密機械加工ローラライディング1ピース真鍮保持器であり、より長い耐用寿命のためにより高い定格荷重を有しています。 また、苛酷な環境での使用にも適しています。

YMB (One-Piece Brass Cage, Finger Type, Land Piloted)

YMB自動調心ころ軸受の特長は、精密機械加工ランドライディング1ピース真鍮保持器であり、より長い耐用寿命のためにより高い定格荷重を有しています。 苛酷な環境における利用例での使用に理想的です。

YMD自動調心ころ軸受の特長は、精密機械加工ランドライディング2ピース真鍮保持器です。 苛酷な環境のために設計されていて、より長い耐用寿命のための高度な機能付きです。

CJ (Two-Piece Steel Cage, Window Type)

CJタイプの自動調心ころ軸受は、幅広い範囲の利用例に適した高度な機能を利用し、型抜きスチールウィンドウタイプの保持器を導入しています。

Spherical Roller Bearing Accessories

ベアリングスリーブとロッキングデバイスは広範なメートル系サイズで購入可能であり、ストレートシャフトと階段状シャフトの両方にしっかりとしたはめ込みが保証されます。