構成部品と必要なツール 

4.0 WHEEL BOSS構成部品と必要なツール


グリース


認可済みNLGI #2グリース: Mobilith SHC 220
ベアリンググリースパッカー(オプション)


TIMKENベアリング


内部コーン:HM218248またはKHM218248
内部カップ:HM218210またはKHM218210
外側コーン:HM212049またはKHM212049
外側カップ:HM212011またはKHM212011


ホイールエンド構成部品


HDLグリースシール:WB116GST
ガスケット付きハブキャップ:WB117HC(アルミニウム)、WB134HC(低プロファイル鋼板打ち抜き)
ガスケットのみ:WB181GK(アルミニウム)、WB177GK(低プロファイル鋼板打ち抜き)
調整ナット:WB104AN


シール取り付けツール


ハンドルとブッシング:WB108AT
交換ブッシング:WB110AT
シールガイド:WB133AT(シールWB116GST用)
センタリングガイド:WB111AT(コーンHM218248用)


調整ナットツール


調整ナットソケット:3-1/2" 8ポイントドライブ(Euclid E-1911、OTC 1911、または同等)
キャップネジドライバー:T45 Torx
トルクレンチ:(200 ft-lb容量)
トルクレンチ:(10~28 ft-lb容量)(ハブキャップにも使用)


カップおよびシール取り付けの確認


0.002" シムストック、フィラーゲージ、または同等品