精密ボールベアリング 

精密ボールベアリングは、航空宇宙、医療、工作機械、ロボット工学、および一般産業を含む、さまざまな市場における高精度の利用例で使用されます。

MM/MMV公差に製造された超精密ベアリングは、コスト効果のためにABEC 9/ISO P2の精度とパフォーマンスをABEC 7/ISO P4レベルの重要でない機能と組み合わせます。

MMXタイプ超精密ベアリングはABEC 9/ISO P2レベルに製造されていて、ABEC 7/ISO P4公差より近い公差と動作精度を有しています。 精密な寸法公差および微細な表面仕上げ用に設計された超高速研磨スピンドルでの使用に理想的です。

HXタイプは優れた動作精度を提供し、振れ公差においては精密なABEC9 (ISO P2)レベルに製造されています。

セラミックハイブリッドアンギュラーコンタクトボールベアリングは、スチールリングとセラミック転動要素を組み合わせて、より高速なスピンドル速度と動的ラジアル剛性を提供します。

ボールネジサポートベアリングは、単列と2列構成で購入可能であり、動作制御アプリケーションで広範に使用されています。

小型および機器ベアリングは歯科、医療、工業用ハンドピース、および他の精密アプリーケーションにおいて使用されています。 ボールベアリング設計にはラジアル、アンギュラーコンタクト、スラスト、およびピボットが含まれています。

薄型ベアリングはラジアル、アンギュラーコンタクト、および破砕レース設計はジンバル、回転ジョイント、およびロボット工学などの精密アプリケーションに使用されています。