Image Montage of Timken Products

 航空宇宙向けベアリング  

航空宇宙向けベアリングは、標準の構成に基づいたものですが、航空宇宙業界の独特な必要に合わせられるように設計されています。ティムケンのほとんどの航空宇宙向けベアリングは、真空アーク溶解の52100またはVIM-VAR M-50スチールから作られており、典型的なものとしては、高強度機械加工による保持器を持ち、ABEC/RBEC 5公差を満たすように製造されています。

 

ここのチャートに含まれている設計基準の評価は、最適な設計構造のものを選ぶのに役立つでしょう。求められるすべてのサービス機能を単一の構成で満たせるものはありませんが、適切に選択すれば、各利用例での最もクリティカルな機能や条件を満たすことができます。チャートでは、それぞれの構成を、相対的な基準に基づいて評価しています。

Ball Bearings

これらのベアリングは、ラジアル、スラスト、モーメント、反転可能スラスト、またはそれらの荷重の組み合わせを支えることが求められる場合に合わせて、特に設計されています。

Cylindrical Roller Bearings

航空宇宙利用例向けの円筒ころベアリングは、高いラジアル荷重を支えることができ、利用例ので広い範囲のスピードに耐えることができます。

Tapered Roller Bearings

円錐ころベアリングは、急激な加速や減速、大きな荷重、および広い範囲の温度や環境条件に耐えることができます。

Spherical Roller Bearings

自動調心ころベアリングは、使用条件に大きな荷重や、ハウジングアライメントに関する困難、またはシャフトの偏りなどが含まれている場合に、望ましい選択肢です。

Aircraft Landing Wheel Bearings

航空機着陸車輪向けベアリングは、個人用、商用および軍用の飛行機のメインおよびノーズホイールアセンブリ用の標準的な製品です。