浸食性の強い環境下で保護を提供するために作成。  信頼性の高い性能、および高荷重下で延長された寿命を提供。  Timkenのヘビーデューティー一体型ユニットは、シールの選択がある当社の最も重いベアリングのシリーズが特長です。  一般的にはシャフトの調節と締め付けが必要な場合に使用。  金属製またはゴム製で購入可能な当社のカートリッジは、グレード10のボールおよび超仕上げされたボール経路で適切な潤滑膜のサポート、およびノイズの軽減を実現する、ベアリングの挿入部分が特長です。  湿気や汚染をもたらす環境に対して、追加の保護を提供するTri-Plyシールが特長です。  高速および高温環境のために特別に設計されています。  精密ボールベアリングを有する統合された鋼板プーリー。  焼結鋼は、硬化されたプレートユニットの経済的な交換品として活用されます。  土に対する保護を提供します。農業の利用例でよく使用されています。  垂直シャフトに調整機能を提供するために設計されています。  Timkenの膨張ユニットは、ピローブロック設計が特長であり、シャフトの熱膨張が存在する場合は特に良く機能します。 |