テークアップユニットは、コンベヤの用途などのシャフト調整装置やベルト締め付け装置が必要な環境で使用されます。ロッキングシステムが選択できるこの鋳鉄のスタイルは、低コストでライトデューティ用途向けの標準負荷およびプレス加工された鋼のデザインに使用されます。
設計上の特性
用途
利用可能な素材およびコーティング:ニッケルめっき、粉体塗装、型打ち鍛造鋼。
製品のバリエーション:RTU、NLTU、YTU、TTU。