固定ネジロック一体型ユニットは、2つの特別に設計された固定ネジが90度の角度でシャフトにロックされているインナーリングに配置されています。この設計には、Advanced Shaft Guarding Technology™が提供されています。  このロックシステムは、一般的に幅広い用途に最大のセキュリティを提供します。自己ロックカラーにより、ロックナット、ワッシャ、ショルダ、スリーブおよびアダプターが必要ありません。  スペースが制限された場所および向きが逆の用途に頻繁に使用される同心ロックカラーには、最小限のインナーリング応力および変形でインナーリングのドリル穴を通してベアリングをシャフトに固定する120度離れた2つの固定ネジが含まれます。  これらの一体化ユニットは、特別な用途および環境用に特に設計されており、いくつかの拡張オプションを提供します。  取り付けが簡単なTimkenのセーフティエンドキャップは、露出している回転スタブエンドシャフトを保護し、多くのタイプの装置の周囲の危険性を削減します。  ボールベアリング一体型ユニットの文書、製品シートおよび交換ガイドにアクセスします。 |