Image Montage of Timken Products

 高性能ベアリング  

P900 bearings

ティムケンのP900ベアリングは、高度な形状とローラ、カップおよびコーンの特殊仕上げを特徴とする円錐ころベアリングで、出力スループット、効率性および耐久性が向上しています。

Duraspexx

鉱業、圧延装置、航空宇宙および発電所での利用例に最適なTimken® DuraSpexx®ベアリングは、ベアリングの寿命を長くする、材料と表面仕上げの強化を特徴としています。

auqspexx bearings

Timken® AquaSpexx®ベアリングは、圧延装置や他の難しい動作環境でよく見られる水を原因とする腐食による損傷を防ぐ、亜鉛合金のコーティングを特徴としています。

Timken® Wear-Resistant Bearings

耐摩耗性ベアリングは、寿命を短くする摩耗の問題を軽減するように設計されています。そのような摩耗には、メインシャフトの自動調心ころベアリングでの微小点食、風力発電用タービンギアボックスベアリングでの微小点食、汚染および脆性剥離が含まれます。

Thin Dense Chrome Bearings

ティムケンのシンデンスクロム、またはTDCベアリングは、厳しい腐食環境での性能を向上させるために特に設計されたもので、強度、硬度およびベアリング表面への付着力を高めるように設計されたコーティングを特徴としています。

Debris Resistant Bearings

標準的なTimken®ベアリングは、お客様の作業環境での適切な異物ソリューションを決めるためのユニークなエンジニアリングツールを使用して、中程度の異物汚染に耐えられるように作られています。

Low Torque Bearings

ティムケンの低トルクベアリングは振動を抑えるので、騒音を軽減することができます。 このデザインはまた、従来のティムケンのベアリングと比較して10~15パーセントの重量削減も特徴としています。