Timken alloy steel

 スチールメディアライブラリ 



文書類




冶金学者用実データ

このガイドは最新の冶金学の情報を提供しており、AISIとSAWが出版した情報に準拠しています。 また、標準のスチールとその化学組成、焼き入れ特性、および交差のリストが含まれています。


実用データガイドPDF



小棒工場の拡張

Timkenのオハイオ州カントンに拡張されたHarrison Steel Plantでの、拡張された小棒技術について説明されています。 この圧延工場は、北米において今までに類を見ないものであり、直径25.4mm (1インチ)までの圧延、仕上げ、および検査技術を有しています。


小棒PDF

Timken®大径鋼管

サイズ範囲技術シームレス合金機械加工スチール管が含まれています。


大径PDF


長形鋼管

長形シームレス機械加工鋼管という形で機能、利点、およびサイズ範囲の技術が提供されています。


長形鋼管PDF


Timken® VacTec™真空浸炭焼き入れ鋼
VacTec Steelの利点、およびグレード、用語、および推奨利用例についての説明があります。


VacTec™ PDF

Timken® Fast-Track™鋼管と棒製品
グレードとサイズの他に、グレード変換チャートもあります

Fast-Track™ PDF

Timkenの付加価値の付いているソリューション

Timkenの合金号、精密スチールコンポーネント、Timken Boring Specialties、およびテクニカルサービスを含む、スチールソリューションのフルラインナップに関する概要が提供されています。


付加価値の付いているソリューションPDF

Timken Boring Specialtiesの概要

Timken Boring Specialtiesの技術能力について探求します。これは、付加価値の付いている精密穴あけと仕上げサービス、およびTimkenのエネルギー市場用の高品質合金鋼製品を組み合わせています。


Timken Boring Specialtiesの概要PDF

Timken Boring Specialtiesドリル済み4145M素材

石油ガス業界のための、Timkenのドリル済み在庫、およびサイズ範囲のほか、穴あけと仕上げサービスについて説明されます。


4145M PDF


誘導熱処理施設

Timkenの誘導熱処理施設について、およびその施設が均一性と生産率を進歩させると同時に、熱処理されたスチール製品の生産量を向上させている方法についての概要を提供してます。


誘導熱処理施設PDF


連続熱処理施設

世界で最も高度な急冷および焼き戻しプロセスで使用されているプロセスについての説明があります。 Timkenの連続熱処理施設は、最大の強度をを要する利用例のために、非常に均一的な機械的特性を持つ棒と管状製品を生産しています。


連続熱処理施設PDF



Timken® TIM-6V: ワールドクラスEN 10294-1用中空棒

Timken TIM-6Vマイクロ合金シームレス機械加工鋼管の特長と利点をハイライトしています。

TIM-6V PDF



特殊棒の概要

Timkenの棒の製造プロセスの概要が含まれていて、対象の市場、利用可能なプロセス、およびTimkenの技術能力についての情報を提供しています。 この文書には、スチール業界の用語集も含まれています。


特殊棒の概要PDF




特殊棒品質要件

炭素鋼と合金鋼のグレードの代表サンプルが提供されています。 また、円形および棒の形における、Timkenのサイズに関する能力の総合的なリストが提示されています。


特殊棒品質PDF


13 ~16インチ丸棒

Timken丸棒製品の特長、利点、および使用が提供されています。


丸棒PDF



シームレス鋼管

Timkenのスチールの製造プロセスの概要が溶解から仕上げの工程まで含まれていて、対象の市場、利用可能なプロセス、およびTimkenの技術能力についての情報を提供しています。


シームレス鋼管PDF



機械加工シームレス鋼管
Timken®鋼管は、ほとんどの合金と炭素鋼のグレードで生産されています。 このシートでは、炭素含有量1.00パーセントまでの一般的なグレードの炭素鋼、合金鋼、およびベアリング鉄鋼に適用される、生産能力のチャートが取り上げられています。 また、鋼管の公差もリストされています。

機械加工シームレス鋼管PDF


Impact™ スチール

4140とImpactスチールの機械的特性が比較されていて、化学組成と機械的および靭性の特性についての情報が提供されています。


Impact™鋼管PDF



MicroTec® スチール

Timkenマイクロ合金鋼の利点についての説明があり、さまざま利用例の事例研究が含まれています。


MicroTec® スチールPDF








Timken® 9Crと13Cr鋼管と棒鋼

9Crと13Crクロームメッキスチール製品用の鋼管(熱間仕上げされたもの)、および棒鋼(荒曲げまたは剥かれた)のサイズの概要が提供されています。


9Crと13 CrスチールPDF




Timken® HS220-27スチール

靭性、耐性、および優れた耐摩耗性が必要な要件において理想的な微粒子合金鋼についての情報が提供されています。 付属されている捕捉データによって、熱物理と機械特性、およびプロセスと熱処理の詳細が提供されています。

HS220-27スチールPDF

HS220-27スチール捕捉データPDF



アニメーションとビデオ


Timkenの鉄鋼業の概要

Timkenのスチールに関する履歴、全般的な製鋼技術、および高品質の合金鋼管、棒鋼、および精密スチールコンポーネントを含む提供製品の概要について説明があります。


Timkenのスチールの画像とビデオ

アニメーションでは、スチールのエネルギーの利用例がハイライトされていて、Timkenのスチールがどのように製品のパフォーマンスと効率を向上させるかが説明されています。


Timkenのスチール技術の概要

高品質のスチール素材の研究開発における、Timkenの冶金学の領域でのリーダーシップに注目します。


Timkenの製鋼プロセス

原料から完成品まで、スチールが製造される方法が示されています。

精密スチールコンポーネントの概要

Timken精密スチールコンポーネントの能力と利用例について、簡易概要が提供されています。


精密スチールコンポーネントのプロセス

さまざまな利用例で使用される精密スチールコンポーネントを製造するための製造プロセスを、視聴者に見せます。

ドリルストリングアニメーション

アニメーションでは、石油とガスの掘削装置のツアーが提供されていて、Timkenの摩擦管理とパワートランスミッション製品によってお客様のパフォーマンスを向上させるのが可能だということが示されています。