Alloy Steel & Products Image

合金鋼とスチールコンポーネント 

合金鋼およびコンポーネントティムケン社は、最も要求の厳しいアプリケーションにも適した、世界中で最もクリーンで、品質の高い鉄鋼を生産しています。ティムケン社が生産している鉄鋼の大部分は、お客様の化学および製造上の仕様に合わせた、カスタムの鋳造鋼です。ティムケン社ではまた、競合製品よりも性能が高く、寿命の長い、標準のASTMグレードおよび品質水準の鉄鋼も生産しています。特定の目的に合った鉄鋼がない場合には、ティムケン社はお客様と協力し、精密な組成と、その目的に適した特定の物理的な特性を持つ新しい鉄鋼を開発しています。

当社の鉄鋼製造施設の従業員は、効率を上げ、品質を改善することに一心に集中しています。鉄鋼の化学組成を精密にコントロールし、不必要なガスや非金属の不純物をほとんど完全に除くことにより、ティムケン社は、最も厳しいパフォーマンス上の要求も満たす、クリーンな、空気中で鋳造された鉄鋼を提供しています。

棒鋼および鋼管を生産する他に、ティムケン社は付加価値を高めるプロセスも提供します。ティムケン社は棒鋼や鋼管を荒仕上げまたは中仕上げの済んだ部品まで加工して、お客様の製造作業を軽減するとともに、精密な穴あけや仕上げの済んだ製品やサービスを提供します。

製品リスト。

Timken®の鉄鋼のほとんどは丸棒または角棒として生産されていますが、ティムケン社はまた、世界最大のシームレス機械加工合金鋼管の生産者でもあります。ティムケン社の鉄鋼製品について、さらにお調べください。

利用例。

Timken®の鉄鋼は、ブルドーザーのブレードでは使用されていないかもしれませんが、エンジン、トランスミッションおよび駆動システムの内部では使われているでしょう。そこでは、装置を安全で長く、信頼できる仕方で使用する点で、素材の性能が重要です。ティムケン社の鉄鋼の多くは、寿命の長いTimken®ベアリングで使用されています。そこではクリーンな鉄鋼がベアリングの寿命を長くするのに役立っています。ティムケン社の高性能な鉄鋼が使用されている市場とアプリケーションをさらにお調べください。

プロセス。

ティムケン社は大規模な生産設備を持っており、毎日の生産高は数千トンにもなります。しかし、クリーンで性能の高い鉄鋼を生産するには、鋳造鋼をポンド単位で測ることのほかに、精密なコントロールが必要です。鉄鋼製造のプロセスの各ステップについて、さらにお調べください。

サービス。

ティムケン社は広範囲なテクニカルサービスを提供しており、お客様がアプリケーションに最適な鉄鋼を選択し、評価するのをお手伝いしています。加えて、ティムケン社のサプライチェーン戦略全体は、鉄鋼および鉄鋼部品の効率的な在庫保管と、お客様への配送を可能にしています。


販売店。

ティムケン社の製品は、お客様の市場の特別な必要に応える代理店を通して販売されています。代理店検索サービスによって、お近くの代理店を探してください。

鉄鋼についてのお問い合わせ
電話:
1-866-284-6536
(米国内)
+44 (0) 1455 826320
(米国以外)


製品の入手状況または納期については、Timken Direct
をご利用ください。
(ユーザ名とパスワードが必要です)


詳細については、電子メールをご利用ください。

ベアリングとチューブの在庫状況のチェック (FAST-TRACK™チュービング)

関連リンク

効率化を目指したエンジニアリング

効率化を目指したエンジニアリング


ダウンロード

冶金学者用実データ

シームレス鋼管の概要

特殊棒品質の概要