エネルギーの効率を向上させて事業と顧客の資金を節約することから、二酸化炭素の排出を低減して環境を守ることに到るまで、パワーを創出、移動そして制御する効率的な方法を開発することは、社会に対して永続的な影響を及ぼし得ます。
ここでは、ティムケンのテクノロジが大きな違いをもたらした、いくつかの実例を紹介します。
パワーの創出
大型のディーゼルエンジンから発生する高温、高圧および摩擦力は、装置設計とエンドコンシューマにとって独特な挑戦となります。この種のエンジンでは、往復運動から生じる出力とトルクを最大にしながら、そういった厳しい条件に耐えられるように、シリンダーライナーが使用されています。ティムケン社のお客様は、スチール製の製品が、従来の鋳鉄のものよりも優れた選択肢になることを見出しています。ティムケンの薄いスチールライナーは、より耐久性が高く、エンジンの効率性を高めます。そしてライナーを生産するために必要な機械加工も少なくて済みます。スチールのシリンダーライナーは、エンドユーザーが行うエンジンのメンテナンスの必要性を減らすとともに、既存のエンジンブロック設計の改修により、将来的な二酸化炭素排出規制に適応させることができます。
パワーの移動
プラネタリーギアシステムは、自動車や農業から、航空宇宙や防衛に至る様々な産業で、パワーを移動するために使用されています。従来型のシステムは、これ以上改良しても、ある程度の性能やキャパシティの向上しか見込めないところまで進歩してきました。広範な応用分析と技術開発により、ティムケン社はTimken Flex Driveを作り出して、プラネタリーギアシステムの出力密度を向上させました。この設計は、ベアリングアッセンブリと、ギアを支持し、トルクを大幅に減らす、環状のスリーブを特徴としています。研究の結果、フレックスドライブは従来型の設計よりも50%パワーを向上させられることがわかりました。それで、同じサイズでも、より大きな出力を生み出すことができます。
パワーの制御
速度、位置、方向およびトルクは、様々なコントロールシステムにおける重要な情報です。トランスミッションでは、トルクと速度に基づいて、より効果的なシフトを行なえます。ホイールエンドとドライブシャフトでは、動的なデータを取得して、パワーを制御することができます。ティムケンの磁気式エンコーダは、アンチロックブレーキシステム用にいっそう正確な速度と位置のデータを取得します。そして厳しい環境にも耐えられるように設計されています。将来的には、このテクノロジにより、様々な輸送手段においてトランスミッションの効率性を改善することができるでしょう。