[Page Title]

Cuscinetti reggispinta Timken®

Quando i carichi assiali si uniscono a velocità elevate, carichi pesanti o altre condizioni difficili, i cuscinetti reggispinta di Timken offrono prestazioni ottimali. Offriamo una gamma completa di cuscinetti reggispinta con design standard e personalizzati che rispettano le rigide specifiche di quasi tutte le applicazioni.

A sfere

I cuscinetti reggispinta a sfere sono adatti per applicazioni ad alta velocitò e per applicazioni di alta precisione con carichi leggeri

A rulli cilindrici

I cuscinetti reggispinta a rulli cilindrici sono adatti per applicazioni con carichi pesanti e velocità moderate con diverse opzioni di numero di rulli per una maggiore capacità di carico.

Cuscinetti Assiali Orientabili a Rulli

I cuscinetti assiali orientabili a rulli tipo TSR sono progettati per raggiungere elevate capacità di carico assiale con basso attrito e un continuo allineamento dei rulli.

A rulli conici

I cuscinetti reggispinta a rulli conici sono caratterizzati da un moto di puro rotolamento, che offre una maggiore durata del cuscinetto e una capacità di carico supplementare.