Il Grasso per Laminatoi Timken è formulato con olio minerale paraffinico (high VI), ottenendo una migliore stabilità all’ossidazione delle miscele della concorrenza che usano un lio di base naftenica (low VI). Utilizzare questo grasso quando sono assolutamente necessarie alta resistenza al lavaggio con acqua e prestazioni in condizioni di funzionamento in un’ampia gamma di temperature.

Specifiche del Prodotto

  • Resistenza al lavaggio con acqua.
  • Superiore protezione contro la ruggine e la corrosione, comprese le nebbie saline.
  • Eccellenti proprietà per alte temperature. Funziona con temperature che vanno da -40 °C a +204 °C.
  • Non contiene metalli pesanti od altri additivi non graditi dall’ambiente.

Applicazioni
Scegliete il nostro Grasso per laminatoi per:

  • Laminatoi per acciaio
  • Cartiere
  • Laminatoi per alluminio
  • Fonderie
  • Cementifici
  • Generatori elettrici
  • Applicazioni Off-road
  • Lavorazione dei minerali
  • Impianti Offshore
  • Applicazioni aarine