Formulato per una vasta gamma di applicazioni industriali, da cantiere, agricole e automobilistiche, questo è un grasso universale a base di litio complesso NLGI No. 1.5. Il Grasso Industriale Sintetico Timken contiene additivi estrema pressione e antiusura come pure inibitori della corrosione.

Specifiche Prodotto

  • Contiene additivi estrema pressione e antiusura.
  • Inibisce la corrosione.
  • Funziona con temperature da -46 °C a +180 °C.

Applicazioni
Il Grasso Industriale Sintetico è particolarmente indicato per:

  • Cuscinetti per cartiere
  • Cuscinetti per presse
  • Cuscinetti per calandre