[Page Title]

Giunti rigidi a compressione Timken®

Per applicazioni difficili, dove la forza e la convenienza sono importanti, i nostri giunti rigidi a compressione in acciaio, noti anche come “rigid clamp-style” (giunti rigidi di bloccaggio), sono i più adeguati. I giunti in acciaio fuso Timken costituiscono una scelta eccellente per la giunzione di due alberi della stessa dimensione.

For tough applications where strength and affordability are important, the steel design of rigid compression couplings is well suited.  Timken cast steel couplings are an excellent choice for joining two shafts of the same size.  This type of coupling is also known as a “rigid clamp style” coupling.

Choose from standard sizes for shafts 1-7/16″ through 5″.  Custom sizes are available upon request.

Rigid Compression Coupling Dimensions

 Part Number  Shaft
Size (in)
 Outer
Diameter
 Length  Assembly
Bolts
Weight
(lbs)
 GD107 1-7/16 4.50 6.188 1/2 (4) 15
 GD108 1-1/2 4.50 6.188 1/2 (4) 14
GD115 1-15/16 5.25 8.000 1/2 (4) 23
 GD200 2 5.25 8.000 1/2 (4) 22
GD203 2-3/16 6.00 8.625 5/8 (4) 31
GD204 2-1/4 6.00 8.625 5/8 (4) 30
GD207 2-7/16 6.25 9.688 5/8 (6) 45
GD208 2-1/2 6.25 9.688 5/8 (6) 44
GD215 2-15/16 7.25 11.375 3/4 (6) 67
GD300 3 7.25 11.375 3/4 (6) 65
GD307 3-7/16 8.50 13.188 7/8 (6) 104
GD308 3-1/2 8.50 13.188 7/8 (6) 101
GD315 3-15/16 9.75 15.250 1 (6) 156
GD400 4 9.75 15.250 1 (6) 152
GD407 4-7/16 10.25 18.188 1-1/8 (6) 192
GD408 4-1/2 10.25 18.188 1-1/8 (6) 187
GD415 4-15/16 11.25 19.625 1-1/8 (6) 235
GD500 5 11.25 19.625 1-1/8 (6) 230

 

DISEGNI CAD 3D E 2D