[Page Title]

Tappi di sicurezza

Le coperture di sicurezza per le estremità sono facili da installare e proteggono gli alberi rotanti esposti, riducendo i rischi legati a molti tipi di apparecchiature. Il design di questa linea di prodotti per la sicurezza Fafnir®, per i quali è stata depositata una domanda di brevetto, soddisfa tutti i requisiti applicabili OSHA.

I tappi di sicurezza, semplici da installare, proteggono gli alberi rotanti riducendo i rischi legati a diversi tipi di attrezzature. Il design in corso di brevetto soddisfa tutti i requisiti OSHA applicabili.

La nuova linea di prodotti per la sicurezza Fafnir® consiste in un anello di assemblaggio e in un coperchio a scatto, entrambi stampati in materiale polimerico durevole, di colore giallo chiaro. Il tappo di sicurezza scatta all’interno dell’anello con supporto adesivo, che aderisce alla superficie esterna della maggior parte degli alloggiamenti per cuscinetti. L’aderenza sicura, a 360 gradi, rende quest’unità robusta, offrendo una protezione essenziale contro l’ingresso di contaminanti e in caso di contatto con acqua.

Il pratico kit contiene tutti i componenti necessari per il retrofit in stabilimento. Le coperture alle estremità, a prezzo ridotto, possono essere installate facilmente sulle unità flangiate Timken e della maggior parte dei marchi. Il prodotto è attualmente disponibile per alberi di dimensioni comprese fra i 20 mm e i 50 mm e per alloggiamenti flangiati in acciaio fuso e ferro malleabile, a due o quattro bulloni e per alloggiamenti di altri stili e dimensioni selezionati.

Caratteristiche di progettazione

  • Maggior sicurezza – un modo pratico per proteggere gli operatori dal contatto con alberi rotanti.
  • Requisiti OSHA – il design soddisfa gli attuali requisiti OSHA, che rendono obbligatorio l’uso di protezioni di sicurezza per alberi.
  • Installazione semplice – il tappo scatta facilmente e in maniera sicura all’interno dell’anello di montaggio con supporto adesivo.
  • Visibilità elevata – sia il tappo di sicurezza che l’anello di montaggio sono stampati in materiale di colore giallo chiaro, offrendo un’elevata visibilità e sicurezza.
  • Retrofit semplificato – la praticità dell’installazione sul posto è garantita dalla semplicità di fissaggio dell’anello di montaggio alla superficie esterna di un’ampia gamma di unità cuscinetto di diversi produttori.
  • Uso flessibile – la semplicità dell’installazione sul posto estende le possibilità di applicazione a unità cuscinetto di numerosi produttori.
  • Vantaggi in termini di costi – il retrofit rapido e semplice sul posto riduce al minimo i tempi di fermo, eliminando la necessità di sostituire le unità cuscinetto esistenti.
  • Lunga durata in servizio – la resistenza dei componenti polimerici e la robusta tenuta adesiva offrono la massima resistenza in condizioni tipiche di utilizzo in stabilimento.
  • Protezione dalla contaminazione – il tappo di sicurezza con aderenza a 360° offre una protezione essenziale contro l’ingresso di contaminanti e in caso di contatto con acqua.
  • Kit pratici – tutto il necessario per l’installazione fornito in un pratico kit.

Applicazioni

  • Lavorazione alimentare
  • Manipolazione di materiali (convogliatori, nastri di trasporto per bagagli e linee di confezionamento)