[Page Title]

Sistema di bloccaggio a viti serie S

I cuscinetti rilubrificabili e non rilubrificabili della serie GYA-RRB sono dotati di un anello interno a larghezza piena con viti di bloccaggio progettate appositamente per il fissaggio sull’albero. La serie comprende inoltre una tenuta R-Seal a contatto positivo e con guida ad anello, che offre protezione contro sostanze contaminanti nocive e trattiene il lubrificante. I cuscinetti con anello interno esteso sono utilizzati in condizioni di spazio ridotte, ideali in presenza di momenti ribaltanti.
Caratteristiche di progettazione
• Utilizzabili in applicazioni dove gli ingombri sono ridotti.
• La tenuta a contatto Buna-N in tre pezzi con schermi interni ed esterni, maggiormente resistente, previene l’inversione dei labbri.
• Il meccanismo di bloccaggio a viti è ideale nelle applicazioni reversibili.
Applicazioni
• Convogliatori
• Attrezzature industriali generiche
• Confezionamento