[Page Title]

Serie per applicazioni pesanti

Le unità cuscinetto Timken per applicazioni pesanti comprendono i nostri cuscinetti per applicazioni pesanti e una vasta gamma di tenute.

Le unità cuscinetto Timken per applicazioni pesanti comprendono i nostri cuscinetti per applicazioni pesanti e una vasta gamma di tenute. La tenuta a membrana in gomma ha uno spessore maggiore rispetto alle altre tenute, allo scopo di prevenire la contaminazione grave ed offrire una migliore ritenzione del lubrificante. Sono disponibili tenute a labirinto per le applicazioni con temperature più elevate.

Caratteristiche di progettazione

  • Ideali per i carichi pesanti in proporzione al diametro dell’albero o in presenza di carichi da urto.
  • Piste superfinite con sfere di qualità 10.
  • Il collare eccentrico si fissa all’albero.
  • L’alloggiamento è protetto da un rivestimento in polvere sicuro dal punto di vista ambientale.

Applicazioni

  • Lavorazione tessile
  • Sgranatura del cotone
  • Ventole e sfiatatoi

Product Literature

CAD Drawings