Il collare autobloccante, brevettato nel 1923, continua ad essere uno dei sistemi di bloccaggio più diffusi di Timken, in quanto facilita il montaggio di cuscinetti dotati di anelli interni larghi. Il collare autobloccante elimina la necessità di dadi di bloccaggio, rondelle, spallamenti, bussole e adattatori.

Grazie a diversi tipi di tenuta variabili in larghezza, i collari autobloccanti sono le unità più semplici da installare, ideali in molte applicazioni agricole e industriali.

Il collare autobloccante è dotato di una rientranza con doppia foratura, appositamente eccentrica rispetto al foro del collare stesso. Una volta montata sull’albero, questa rientranza eccentrica si innesta, o si accoppia, con l’estremità di una camma eccentrica dell’anello interno di un cuscinetto. Quest’assemblaggio si fissa saldamente all’albero con un’azione positiva che aumenta in funzione del suo utilizzo. Non sono necessarie regolazioni aggiuntive di alcun tipo.

Caratteristiche di progettazione

  • Gli inserti unità dotati di larghezza estesa, possono essere installati anche in presenza di spazi limitati.
  • La tenuta in gomma incollata è dotata di protezione esterna.
  • L’anello interno del cuscinetto è dotato di un profilo speciale che permette di prevenire l’inversione dei labbri della tenuta.

Applicazioni

  • Convogliatori
  • Confezionamento
  • Attrezzature industriali generiche
  • Ventole e sfiatatoi
  • Attrezzature per il settore edile
  • Alimenti e bevande