[Page Title]

Cuscinetti Assiali Orientabili a Rulli

I cuscinetti assiali orientabili a rulli tipo TSR sono progettati per raggiungere elevate capacità di carico assiale con basso attrito e un continuo allineamento dei rulli.

I cuscinetti assiali orientabili a rulli tipo TSR sono progettati per raggiungere elevate capacità di carico assiale con basso attrito ed un continuo allineamento dei rulli. Questo tipo di cuscinetto è ideale per condizioni operative gravose, in presenza di carichi elevati. Riduce la presenza di disallineamenti dell’alloggiamento e limita la deformazione dell’albero.

Gamma dimensionale: da 110 mm a 850 mm

Caratteristiche Costruttive

  • Rulli dal profilo sferico, a forte conicità, supportano elevati carichi assiali e moderati carichi radiali.
  • Geometria interna del cuscinetto e tecnologia produttiva avanzata consentono di ottenere un basso attrito.
  • Un auto-allineamento degli elementi del cuscinetto in funzionamento, compensa deformazioni dell’albero e distorsioni dell’alloggiamento causate da urti o forti carichi.
  • La compensazione intrinseca del disallineamento del TSR offre ai progettisti l’opportunità di usare strutture in carpenteria per l’alloggiamento invece di complesse fusioni, con conseguente riduzione dei costi di lavorazione.
  • Quando vengono utilizzati alloggiamenti fusi, l’allineamento dell’alesaggio sarà meno critico scegliendo cuscinetti assiali orientabili a rulli.
  • La configurazione “E” realizzata con evolute geometrie interne del cuscinetto permette di ottenere capacità di carico dinamica più elevata migliorando le prestazioni della lubrificazione.

Applicazioni

  • Ventilatori
  • Classificatori
  • Estrusori
  • Riduttori ad ingranaggi
  • Cilindri di lavoro e di appoggio per laminatoi
  • Pompe
  • Nastri trasportatori